??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1453274 - SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1453274
Artikelnummer des Herstellers
1453274
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker Festo ZC, mit 1 LED, Kabellänge: 0,6 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356550987
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
4 A
Polzahl
2
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Protective circuit and holding current reduction
Kabellänge
0.600 m
Aderquerschnitt
0.250 mm^2
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
CuSn
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-10 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-10 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
50 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.600 m
Durchgangswiderstand
0.005 0173-1#05-AAA559#002
Anzahl der anschließbaren Ventile
1
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356550987
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker Festo ZC, mit 1 LED, Kabellänge: 0,6 m
Herstellerprodukttyp
SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft