??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1453038 - SACB-8/16-L-SC SCO P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1453038
Product number of the Manufacturer
1453038
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs
Description long
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort 180°, blindage: non
Manufacturer Type Description
SACB-8/16-L-SC SCO P
Preview
GTIN-Code
4046356553650
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP65
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
80 °C
Largeur
54 mm
hauteur
43 mm
poids net
0.221 kg
matière du revêtement du contact
gold-plated
degré de salissure
2
section minimum de conducteur
0.200 mm^2
section maximum de conducteur
0.500 mm^2
raccordement pour détecteur NPN
No
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
M12
tension d'emploi maximum
24 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
12 A
courant sommé maximum
12 A
Number of channels per slots
2
Number of sensor/actuator slots
8
avec affichage LED
Yes
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
5
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
24 V
presse-étoupe vissé pour un câble de diamètre extérieur minimum
7 mm
presse-étoupe vissé pour un câble de diamètre extérieur maximum
12 mm
Connection of the master cable
Spring-cage connection
GTIN
4046356553650
Manufacturer product designation
Répartiteur pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort 180°, blindage: non
Product type
SACB-8/16-L-SC SCO P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !