??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1452851 - SACB-8/16-L-C SCO P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1452851
Artikelnummer des Herstellers
1452851
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Herstellertypbezeichnung
SACB-8/16-L-C SCO P
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356553711
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP65
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Breite
54 mm
Höhe
43 mm
Nettogewicht
0.230 kg
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
gold-plated
Verschmutzungsgrad
2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
max. Betriebsspannung
24 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
10 A
max. Summenstrom
10 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
5
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
24 V
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
7 mm
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
12 mm
Anschluss der Stammleitung
Pluggable screw connection
GTIN
4046356553711
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Herstellerprodukttyp
SACB-8/16-L-C SCO P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen