??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1452181 - SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1452181
Product number of the Manufacturer
1452181
Description short
Connecteur pour électrovannes
Description long
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Manufacturer Type Description
SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V
Preview
GTIN-Code
4046356536356
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
110 V
rated current
1.500 A
Norme d'application
EN 175301-803
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
60 °C
certificats et homologations
EAC
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
température ambiante maximale
60 °C
matière du revêtement du contact
CuSn
degré de salissure
3
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
50
matériau de boîtier
PA
section minimum de conducteur
0.250 mm^2
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
Construction form of the plug connector
Valve connector
External cable diameter, min.
6 mm
External cable diameter, max.
8 mm
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
Type of wiring
Varistor and rectifier
GTIN
4046356536356
Manufacturer product designation
Connecteur pour électrovannes
Manufacturer product description
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Product type
SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 110V
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
HU
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés