??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1444220000 - WSI 25/3 CC/LED
Спецификация
Weidmueller 1444220000
Preview
Manufacturer Product ID
1444220000
Manufacturer Type Description
WSI 25/3 CC/LED
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN-Code
4050118249422
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
32 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Design
swiveling
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
690 V
Mass
0.104 kg
depth
62.83 mm
height
86 mm
width
53.39 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей