??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1444220000 - WSI 25/3 CC/LED
Nomenclature
Weidmueller 1444220000
Preview
Manufacturer Product ID
1444220000
Manufacturer Type Description
WSI 25/3 CC/LED
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W pour gG/gL max. 1,2W pour aM, Beige foncé
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN-Code
4050118249422
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
32 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Design
swiveling
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
690 V
Mass
0.104 kg
depth
62.83 mm
height
86 mm
width
53.39 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés