??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1444220000 - WSI 25/3 CC/LED
Stückliste
Weidmueller 1444220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1444220000
Herstellertypbezeichnung
WSI 25/3 CC/LED
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, dunkelbeige
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4050118249422
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Etagen
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3.230 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
690 V
Masse
0.104 kg
Tiefe
62.83 mm
Höhe
86 mm
Breite
53.39 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen