??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1440591 - VS-M12MSS-IP20-94F/ 0,5/10G
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1440591
Artikelnummer des Herstellers
1440591
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
VS-M12MSS-IP20-94F/ 0,5/10G
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356504515
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
0.500 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
0.650 mm
GTIN
4046356504515
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerprodukttyp
VS-M12MSS-IP20-94F/ 0,5/10G
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft