??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1440517 - VS-M12MSS-M12MSS-94F/15,0/10G
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1440517
Product number of the Manufacturer
1440517
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: X, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: X, longueur de câble: 15 m
Manufacturer Type Description
VS-M12MSS-M12MSS-94F/15,0/10G
Preview
GTIN-Code
4046356504430
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
X-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
0.500 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
X - data
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
15 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
0.650 mm
GTIN
4046356504430
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: X, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: X, longueur de câble: 15 m
Product type
VS-M12MSS-M12MSS-94F/15,0/10G
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !