??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1439777 - NBC-M8MRD/ 5,0-93R/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1439777
Product number of the Manufacturer
1439777
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 5 m
Manufacturer Type Description
NBC-M8MRD/ 5,0-93R/R4AC
GTIN-Code
4063151820060
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
GTIN
4063151820060
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M8 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 5 m
Product type
NBC-M8MRD/ 5,0-93R/R4AC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !