??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1439777 - NBC-M8MRD/ 5,0-93R/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1439777
Artikelnummer des Herstellers
1439777
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M8MRD/ 5,0-93R/R4AC
Internationale Artikelnummer
4063151820060
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
GTIN
4063151820060
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M8MRD/ 5,0-93R/R4AC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft