??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1439605 - NBC-M8MRD/ 5,0-93R/M12MSD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1439605
Artikelnummer des Herstellers
1439605
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M8MRD/ 5,0-93R/M12MSD
Internationale Artikelnummer
4063151819378
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
GTIN
4063151819378
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M8MRD/ 5,0-93R/M12MSD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft