??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1439340 - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1439340
Artikelnummer des Herstellers
1439340
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, auf Ventilstecker A, mit 1 LED
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356489232
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
Bemessungsspannung
24 V
Polzahl
3
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil A
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Farbe des Kabelmantels
black-gray RAL 7021
strahlenvernetzt
Nein
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356489232
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, auf Ventilstecker A, mit 1 LED
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft