??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1439094 - SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1439094
Product number of the Manufacturer
1439094
Description short
Câble
Description long
Câble, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z
GTIN-Code
4046356505192
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
29
Tension nominale
24 V
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
longueur du câble
5 m
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
Valve C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de câble
Multi-wire
Knurl material
Not relevant
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
conception pour réseau en étoile
No
longueur de câble préassemblé
5 m
Energy-reducing
No
GTIN
4046356505192
Manufacturer product designation
Câble
Manufacturer product description
Câble, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m
Product type
SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !