??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1439094 - SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1439094
Artikelnummer des Herstellers
1439094
Kurzbeschreibung
Kabel
Langbeschreibung
Kabel, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z
Internationale Artikelnummer
4046356505192
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Bemessungsspannung
24 V
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge
5 m
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356505192
Herstellerproduktbezeichnung
Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Kabel, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft