??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1439052 - SAC-3P- 7,0-500/BI-1L-Z
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1439052
Artikelnummer des Herstellers
1439052
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 7 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P- 7,0-500/BI-1L-Z
Internationale Artikelnummer
4046356496780
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Bemessungsspannung
24 V
Polzahl
3
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge
7 m
Aderquerschnitt
0.500 mm^2
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Ventil BI
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung der Leitung
mehradrig
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
strahlenvernetzt
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
7 m
energiereduzierend
Nein
GTIN
4046356496780
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 7 m
Herstellerprodukttyp
SAC-3P- 7,0-500/BI-1L-Z
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft