??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1437821 - SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1437821
Artikelnummer des Herstellers
1437821
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Bussystem-Einbaustecker, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm²
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356458566
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.155 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4046356458566
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Einbaustecker, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm²
Herstellerprodukttyp
SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft