??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1437779 - SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-933SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1437779
Artikelnummer des Herstellers
1437779
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Kabelschuhanschluss, Kabellänge: 1 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239681
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-933SCO
Produktbild
Bemessungsspannung
250 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
1 m
Einschraubgewinde
M12
mit Gewinde
Nein
GTIN
4046356458511
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Bus-System-Einbaubuchse, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm²
Herstellerprodukttyp
SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-933SCO
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356458511
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft