??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1437630 - SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1437630
Product number of the Manufacturer
1437630
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Sistema bus con connettore femmina, INTERBUS, 5 poli, M12, schermato, codificato B, SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura Pg9, con cavo bus 5,0 m
Manufacturer Type Description
SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO
article view
GTIN-Code
4046356458375
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tensione dimensionata
48 V
classe di infiammabilità
V0
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
85 °C
Degree of protection (IP), mounted
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Ni/Au
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
PA 6.6
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
Type of plug-in contact, outside
Without
Cable length
5 m
Type of plug-in contact, inside
Female (socket)
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
Screw-in thread
M12
With thread
No
codice EAN
4046356458375
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Sistema bus con connettore femmina, INTERBUS, 5 poli, M12, schermato, codificato B, SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura Pg9, con cavo bus 5,0 m
Product type
SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte