??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1437630 - SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1437630
Product number of the Manufacturer
1437630
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, INTERBUS, 5 pôles, M12, blindé, détrompage B, SPEEDCONNEC, montage vissé/sur face arrière avec filetage Pg9, câble du bus de 5,0  m
Manufacturer Type Description
SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO
Preview
GTIN-Code
4046356458375
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Tension nominale
48 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ni/Au
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
5 m
genre (M/F) de connection en arrivée
Female (socket)
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
Screw-in thread
M12
avec filetage
No
GTIN
4046356458375
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, INTERBUS, 5 pôles, M12, blindé, détrompage B, SPEEDCONNEC, montage vissé/sur face arrière avec filetage Pg9, câble du bus de 5,0  m
Product type
SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !