??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1436945 - SACC-M 8-SET/2,2-3,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1436945
Product number of the Manufacturer
1436945
Description short
Connecteur
Description long
Connecteur, diamètre extérieur du câble 2,2 mm ... 3,5 mm
Manufacturer Type Description
SACC-M 8-SET/2,2-3,5
Preview
GTIN-Code
4046356435406
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
EAC
poids net
0.001 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
85 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
External cable diameter, min.
2.200 mm
External cable diameter, max.
3.500 mm
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4046356435406
Manufacturer product designation
Connecteur
Manufacturer product description
Connecteur capteur/actionneur, accessoires, vis de pression et bague d'étanchéité, pour connecteur mâle M8 non blindé, diamètre de câble 2,2 mm à 3,5 mm
Product type
SACC-M 8-SET/2,2-3,5
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
40169300
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés