??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1436945 - SACC-M 8-SET/2,2-3,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1436945
Artikelnummer des Herstellers
1436945
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leitungsaußendurchmesser 2,2 mm ... 3,5 mm
Herstellertypbezeichnung
SACC-M 8-SET/2,2-3,5
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356435406
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.001 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
Kabelaußendurchmesser, min.
2.200 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
3.500 mm
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4046356435406
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung, für ungeschirmte M8-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,2 mm - 3,5 mm
Herstellerprodukttyp
SACC-M 8-SET/2,2-3,5
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen