??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1436660 - SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1436660
Product number of the Manufacturer
1436660
Description short
Connecteurs encastrables
Description long
Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 4 pôles, détrompage A, raccordement soudé coudé, uniquement élément de contact
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO
Preview
GTIN-Code
4046356438735
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
93
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.005 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
angled
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
GTIN
4046356438735
Manufacturer product designation
Connecteurs encastrables
Manufacturer product description
Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 4 pôles, détrompage A, raccordement soudé coudé, uniquement élément de contact
Product type
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !