??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1436343 - SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1436343
Product number of the Manufacturer
1436343
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit, exécution plastique
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
Preview
GTIN-Code
4046356438315
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
126
Tension nominale
30 V
rated current
2 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
HB
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.007 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
PA 6.6
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356438315
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit, exécution plastique
Product type
SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !