??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1436343 - SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1436343
Artikelnummer des Herstellers
1436343
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 8-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Kunststoff-Ausführung
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356438315
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
126
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.007 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
PA 6.6
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356438315
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 8-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Kunststoff-Ausführung
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FS-8CON-L180P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft