??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1435590000 - ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
Lista materiałowa
Weidmueller 1435590000
Preview
Manufacturer Product ID
1435590000
Manufacturer Type Description
ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
Description short
Przetwornik temperatury, Z separacją galwaniczną, Wejście [krótkie]: Temperatura, PT100, termopara, Wyjście [krótkie]: 4-20 mA
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4050118240641
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.080 kg
depth
114.324 mm
height
112.523 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD