??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1433728 - SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1433728
Product number of the Manufacturer
1433728
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle droit M12, détrompage: D, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: D, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA
GTIN-Code
4046356448659
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Coding
D-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
GTIN
4046356448659
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle droit M12, détrompage: D, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: D, longueur de câble: 10 m
Product type
SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !