??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1433728 - SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1433728
Artikelnummer des Herstellers
1433728
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA
Internationale Artikelnummer
4046356448659
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Codierung (Kopf 2)
D-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
GTIN
4046356448659
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft