??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1432750000 - SFX 11/60 MC NE WS V0
Kusovník
Weidmueller 1432750000
Preview
Manufacturer Product ID
1432750000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MC NE WS V0
Description short
Systém kódování kabelů, 7 - 40 mm, 11 mm, Polyamid 66, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118237382
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
1 mm
height
60 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model