??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1432238 - CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1432238
Product number of the Manufacturer
1432238
Description short
Presa di ricarica del veicolo
Description long
CHARX connect universal, Presa di ricarica del veicolo, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), CCS tipo 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 80 A / 250 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 11 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.
Manufacturer Type Description
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1
La figura illustra una versione dell’articolo
GTIN-Code
4063151798956
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
tipo di protezione IP
IP55
larghezza
108 mm
altezza
151.200 mm
norma d'applicazione
IEC 62196-2, IEC 62196-3, SAE J1772
certificati e omologazioni
cULus Recognized
profondità
122.800 mm
visualizzatore a LED presente (S/N)
No
nominal voltage
250 V
type of connection system
Crimp connection, cannot be disconnected
tipo di corrente
AC single phase
tecnica di collegamento
Crimp connection, cannot be disconnected
Standard
type 1 CCS
With interlocking actuator
Yes
With access interlocking
Yes
Number of communication contacts
2
max. nominal current
80 A
Length of the fixed connection cable
11 m
codice EAN
4063151798956
Manufacturer product designation
Presa di ricarica del veicolo
Manufacturer product description
CHARX connect universal, Presa di ricarica del veicolo, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), CCS tipo 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 80 A / 250 V (AC), Fili singoli, lunghezza: 11 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.
Product type
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD