??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1432 - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
1432_dNIK
Identnummer
1432
LOD Destination
LOD Level
Codice
1432_dNIK
Serie
1432
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
213 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
47 kg
Range di reversibilità
38-45
Altezza
230 mm
Profondità
32 mm
Lunghezza
32 mm
Peso
0 g
Materiale
Zama
Descrizione estesa
La nuova cerniera modello 1432 è stata elegantemente disegnata e specialmente ingegnerizzata per applicazioni pesanti. Per porte molto alte, portoncini di ingresso, utilizzi con chiudiporta, per legno massello la 1432 è sempre sicura e affidabile.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
EN 1634-1
Resistenza al fuoco
EI-30
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD