??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1431241 - SAC-4P-15,0-960/M12FS VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1431241
Artikelnummer des Herstellers
1431241
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 15 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-15,0-960/M12FS VA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356431729
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
Durchmesser
7.500 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP69K
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Process technology
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
orange RAL 2003
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
Anzahl der Adern
3
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
18
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
15 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
FOUNDATION Fieldbus
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356431729
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 15 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-15,0-960/M12FS VA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft