??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1431199 - SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1431199
Product number of the Manufacturer
1431199
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
Preview
GTIN-Code
4046356431675
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
59
diamètre
7.500 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP69K
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Process technology
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
orange RAL 2003
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
105 °C
Nombre de conducteurs
3
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.750 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
18
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
FOUNDATION Fieldbus
épaisseur de l’isolation
1 mm
GTIN
4046356431675
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Product type
SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !