??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1431199 - SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1431199
Artikelnummer des Herstellers
1431199
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356431675
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
59
Durchmesser
7.500 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP69K
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Process technology
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
orange RAL 2003
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
Anzahl der Adern
3
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.750 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
18
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
FOUNDATION Fieldbus
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356431675
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft