??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1430760000 - ADP 4/1000
Nomenclature
Weidmueller 1430760000
Preview
Manufacturer Product ID
1430760000
Manufacturer Type Description
ADP 4/1000
Description short
Protection de bloc de jonction, PA 66, transparent, Hauteur: 7.4 mm, Largeur: 1000 mm, Profondeur: 2.85 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4008190132897
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.009 kg
customs tariff number (TARIC)
39169010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés