??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1429430000 - ESO UR20 DIN A4 WS
Спецификация
Weidmueller 1429430000
Preview
Manufacturer Product ID
1429430000
Manufacturer Type Description
ESO UR20 DIN A4 WS
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118233865
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.000 kg
depth
0.300 mm
height
89.5 mm
width
8.600 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей