??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1429430000 - ESO UR20 DIN A4 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1429430000
Preview
Manufacturer Product ID
1429430000
Manufacturer Type Description
ESO UR20 DIN A4 WS
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118233865
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.000 kg
depth
0.300 mm
height
89.5 mm
width
8.600 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD