??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1429430000 - ESO UR20 DIN A4 WS
Lista materiale
Weidmueller 1429430000
Preview
Manufacturer Product ID
1429430000
Manufacturer Type Description
ESO UR20 DIN A4 WS
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: senza, orizzontale e verticale, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118233865
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.000 kg
depth
0.300 mm
height
89.5 mm
width
8.600 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD