??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1429430000 - ESO UR20 DIN A4 WS
Nomenclature
Weidmueller 1429430000
Preview
Manufacturer Product ID
1429430000
Manufacturer Type Description
ESO UR20 DIN A4 WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: sans, honrizontal et vertical, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118233865
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.000 kg
depth
0.300 mm
height
89.5 mm
width
8.600 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés