??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1429430000 - ESO UR20 DIN A4 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1429430000
Preview
Manufacturer Product ID
1429430000
Manufacturer Type Description
ESO UR20 DIN A4 WS
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118233865
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.000 kg
depth
0.300 mm
height
89.5 mm
width
8.600 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD