??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1429430000 - ESO UR20 DIN A4 WS
Stückliste
Weidmueller 1429430000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1429430000
Herstellertypbezeichnung
ESO UR20 DIN A4 WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118233865
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
8 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Papier
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.300 mm
Höhe
89.5 mm
Breite
8.600 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48219090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen