??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1429420000 - THM UR20 WS
Спецификация
Weidmueller 1429420000
Preview
Manufacturer Product ID
1429420000
Manufacturer Type Description
THM UR20 WS
Description short
Маркировка устройств, 8 mm, Пленка виниловая, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118233858
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
HB
Without halogens
No
Mass
0.329 kg
depth
0.25 mm
height
90 mm
width
8.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей