??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1429420000 - THM UR20 WS
Lista materiale
Weidmueller 1429420000
Preview
Manufacturer Product ID
1429420000
Manufacturer Type Description
THM UR20 WS
Description short
Siglatura dispositivi, 8 mm, pellicola di vinile, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118233858
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
HB
Without halogens
No
Mass
0.329 kg
depth
0.25 mm
height
90 mm
width
8.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD