??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1429420000 - THM UR20 WS
Nomenclature
Weidmueller 1429420000
Preview
Manufacturer Product ID
1429420000
Manufacturer Type Description
THM UR20 WS
Description short
Repérage d’appareils, 8 mm, Film vinyle, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118233858
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Combustibility class
HB
Without halogens
No
Mass
0.329 kg
depth
0.25 mm
height
90 mm
width
8.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés