??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1429420000 - THM UR20 WS
Stückliste
Weidmueller 1429420000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1429420000
Herstellertypbezeichnung
THM UR20 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 8 mm, Vinylfilm, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118233858
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Nein
Masse
0.329 kg
Tiefe
0.25 mm
Höhe
90 mm
Breite
8.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39202021
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen