??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1428622 - CHARX T2HBI12-DC250-4,0M6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1428622
Product number of the Manufacturer
1428622
Description short
Prise de raccordement côté véhicule
Description long
CHARX connect universal, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant continu (DC), CCS type 2, CEI 62196-2, CEI 62196-3, Fils individuels, longueur: 4 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, Pour les contacts DC, un cache de protection est fourni.
Manufacturer Type Description
CHARX T2HBI12-DC250-4,0M6
Preview
GTIN-Code
4063151789893
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
102
Indice de protection IP
IP55
Largeur
108 mm
hauteur
140.250 mm
Norme d'application
IEC 62196-2, IEC 62196-3
profondeur
133.500 mm
type
Prise de raccordement côté véhicule
avec affichage LED
No
nominal voltage
1000 V
type of connection system
Crimp connection, cannot be disconnected
type de courant
DC
Technique de connexion
Crimp connection, cannot be disconnected
Standard
type 2 CCS
With interlocking actuator
Yes
With access interlocking
Yes
Number of communication contacts
2
max. nominal current
250 A
Length of the fixed connection cable
4 m
GTIN
4063151789893
Manufacturer product designation
Prise de raccordement côté véhicule
Manufacturer product description
CHARX connect universal, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant continu (DC), CCS type 2, CEI 62196-2, CEI 62196-3, Fils individuels, longueur: 4 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, Pour les contacts DC, un cache de protection est fourni.
Product type
CHARX T2HBI12-DC250-4,0M6
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés