??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1428610 - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1428610
Product number of the Manufacturer
1428610
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Manufacturer Type Description
SAC-6P- 2,0-970/FR SCO
Preview
GTIN-Code
4046356322898
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
19
diamètre
7.800 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
Pole number
6
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
SANTOPRENE halogen-free
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
not relevant
nominal voltage
30 V
valeur nominale du courant
2 A
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-20 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
Nombre de conducteurs
6
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2 m
Category (capacity)
VARAN
GTIN
4046356322898
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Product type
SAC-6P- 2,0-970/FR SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés