??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1428500 - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1428500
Artikelnummer des Herstellers
1428500
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356322782
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
19
Durchmesser
7.800 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
6
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
SANTOPRENE halogen-free
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
2 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-20 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
Anzahl der Adern
6
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
VARAN
GTIN
4046356322782
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft