??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1428200000 - SM 36/18-30 K MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1428200000
Preview
Manufacturer Product ID
1428200000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 K MC NE GR
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 36 mm, Полиамид 66, серый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118232608
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей