??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1428200000 - SM 36/18-30 K MC NE GR
Lista materiałowa
Weidmueller 1428200000
Preview
Manufacturer Product ID
1428200000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 K MC NE GR
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, 36 mm, poliamid 66, szary
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118232608
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
depth
1.2 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD